2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01CT-1ALF



Tillbaka till produktkategori
01CT-1ALF

01CT-1ALF

Kabelgivare temperatur med monteringsfläns passiv, Pt100, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig

Delar som ingår: monteringsfläns

Listpris
355,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
CAD-nedladdning/3D-läsare
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
Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Pt100
Utgående styrsignal passiv temperatur
Pt100
Sondlängd
100 mm

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)