EV020R2+BAC
Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Binnen- en buitendraad, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking
Voor installatie in pijpleidingen raden we het toebehoren ZREV..F (pijpkoppeling) aan.
Voor informatie over geleverde delen en beschikbaar toebehoren, zie het datablad.
- Brutoprijs
- € 1.418,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen
Gateways en veldmodules
Sensoren
22PDP-185
Drukverschilsensor Water, 0...5 bar, 0…73 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-186
Drukverschilsensor Water, 0...10 bar, 0…150 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-189
Drukverschilsensor Water, 0...35 bar, 0…510 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Vervangende sensormodules
De multifunctionele Belimo Energy Valve™
Transparante energiebewaking met de Belimo Cloud.
• Snelle en zekere dimensionering en eenvoudige inbedrijfstelling
• Energiebesparing door automatische, permanente hydraulische inregeling
• Altijd de juiste hoeveelheid water ondanks schommelingen in de verschildruk en gedeeltelijke belastingen
• Efficiënte werking gegarandeerd door het temperatuurverschilbeheer
Belimo Energy Valve™ – Referentie: Citizen Plaza, Nashville, VS
Temperatuurverschillen vormen een veelvoorkomend en kostbaar probleem in veel grote installaties over de hele wereld. Dit was tevens het geval bij JJL, een commercieel vastgoedbedrijf dat belast is met het beheer van de kantoorgebouwen van de staat Tennessee. Het probleem werd opgelost dankzij de installatie van de Energy Valve™ van Belimo.
Belimo Energy Valve™ - Referentie: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrijk
Een wereldprimeur: renovatie van een gebouw krijgt een drievoudige certificering.
Bouygues legde deze drievoudige certificering vast als doelstelling van het project op het moment van de planning. Er is onder andere een innovatief airconditioningsysteem ontwikkeld met variabel koelmiddeldebiet (VRF). De Belimo Energy Valve™ speelt een centrale rol in het project.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 0.69
- Instelbaar debiet
- 25...100 % van V'nom
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...120°C [14...248°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 1400 kPa
- Opmerking drukverschil
- 200 kPa voor geluidsarme werking
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnen- en buitendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3.7 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansluiting Ethernet
- RJ45-stekkerbus
- Aansturing
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Cloud
- Beschermingsklasse
- IP54