DRC230A-7
Servomoteur rotatif, Max. 90 Nm (Pas constant) (Pas constant), AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 35 s, IP54, F07
- Liste de prix
- € 1.012,00
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
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- Max. 90 Nm (Pas constant)
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]