EXT-H625P-400
Vanne à siège indépendante de la pression, 2 voies, DN 25, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Température du fluide 5...140°C [41...284°F]
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
- Nb voies
- 2 voies
- Fluide
- Eau chaude, qualité de l'eau selon VDI 2035
- Température de fluide
- 5...140°C [41...284°F]
- Pression différentielle Δpmax
- 1000 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides