EP100F+KMP
Electr. EPIV 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
- Liste de prix
- € 6.689,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- V'nom [l/s]
- 20
- Débit réglable
- 30...100% de V'nom
- Fluide
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Pression de fermeture
- 690 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 340 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 13 W
- Puissance consommée (en attente)
- 7 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 24 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54