LRF24-SR
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Liste de prix
- € 375,00
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
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 4 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- NC hors alimentation, vanne fermée (A – AB = 0%)
- Commande manuelle
- Avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]