GM24G-SR-T
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67, Borniers
- Liste de prix
- € 835,00
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
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 126,00
Prix net: ...
Accessoire électrique
CRP24-B1
Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V
Liste de prix: € 131,00
Prix net: ...
HH24-MG
Chauffage, avec hygrostat mécanique
HT24-MG
Chauffage, avec thermostat réglable
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
Liste de prix: € 298,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 4 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable (sous le boîtier de protection)
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]