CM230-L-160D.2
Servomoteur avec lame du registre DN 160, 2 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 58 s, IP54
Emballage multiple 20 pièces
- Liste de prix
- € 3.880,00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Z-MA
Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 130,00
Vidéos produits
How to install a CM..D actuator with damper blade
Motorisés avec un servomoteur compact CM..D interne, ils se prêtent volontiers à une intégration peu encombrante dans le réseau de ventilation.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 2 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Avec aimant
- Angle de rotation
- 70
- Temps de course (moteur)
- 58 s / 70°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]