BF48-5-ST
Servomoteur de clapet coupe-feu, 18 Nm, AC/DC 48 V, Tout-ou-rien, 120 s, 2x SPDT, IP54, Câble avec fiche de connexion
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZA18-BF
Adaptateur pour emboîtement 12 mm sur axe rond 18 mm, L = 33 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BF, BLF
ZK1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZK2-B.1
Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZSD-B.1
Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces
ZZ12-B.1
Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
BAT72-ST
Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, avec prise, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm
Advantages of motorised fire dampers
Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.
Scénarios de protection incendie
1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 48 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 16 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 2x 0.75 mm² (sans halogène)
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 6x 0.75 mm² (sans halogène)
- Raccordement de fiche de connexion
-
- Entrée/commande : fiche à 3 pôles, idéale pour BSIA24-48/-R
- Contacts auxiliaires :fiche à 6 pôles, idéale pour BSIA24-48/-R
- Couple
- 18 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Avec butée de positionnement
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- <120 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 16 s
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu
- Indice de protection
- IP54