EF24A
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 30 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
- Liste de prix
- € 779,00
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
K9-2
Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø12...26,7 mm
Liste de prix: € 50,40
Prix net: ...
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
Liste de prix: € 31,30
Prix net: ...
Z-ARS230
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 66,00
Prix net: ...
ZG-EFB
Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté
Liste de prix: € 90,10
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 9.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 4.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 16 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm² (sans halogène)
- Couple
- 30 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]