Filtrer par
6 produits trouvés
LM72A
Servomoteur rotatif, 5 Nm, DC 48...110 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP54
Liste de prix: € 198,00
LM72A-S
Servomoteur rotatif, 5 Nm, DC 48...110 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, 1x SPDT, IP54
Liste de prix: € 245,00
NF24A-3
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 10 Nm, AC 24 V, 3 points, 150 s, IP54
Liste de prix: € 448,00
SF24A-3
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 20 Nm, AC 24 V, 3 points, 150 s, IP54
Liste de prix: € 497,00
TF24-3
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3 points, 150 s, IP42
Liste de prix: € 257,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception