CRA24-B3
Régulateur de température ambiante avec commande manuelle, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-
- Liste de prix
- € 267,00
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
Outils
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Liste de prix: € 570,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V