22UTH-130X
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée active, 4...20 mA
Pièces comprises : chevilles, vis
- Liste de prix
- € 421,00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22D-A06
Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable
Liste de prix: € 9,00
Vidéos produits
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Humidité
- Sortie
- 4...20 mA
- Plage de mesure de l'humidité
- 0...100 % RH sans condensation
- Courant de sortie [Plage]
- 2x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω