22ADP-164
Capteur de pression différentielle Air, -100...2500 Pa, active, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Pièces comprises : plaque de montage, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de gaine (matière plastique), vis, embout de câble supplémentaire
- Liste de prix
- € 229,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22AP-A02
Connecteur de gaine, Métal, L 40 mm, Tube raccordement 5 mm
A-22AP-A04
Connecteur de gaine, Métal, L 100 mm, Tube raccordement 5 mm
EXT-AC-L200
Sonde de volume de débit d’air 200 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 200 mm
EXT-AC-L250
Sonde de volume de débit d’air 250 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 250 mm
EXT-AC-L300
Sonde de volume de débit d’air 300 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 300 mm
EXT-AC-L400
Sonde de volume de débit d’air 400 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 400 mm
EXT-AC-L500
Sonde de volume de débit d’air 500 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 500 mm
EXT-AC-L600
Sonde de volume de débit d’air 600 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 600 mm
EXT-AC-L700
Sonde de volume de débit d’air 700 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 700 mm
EXT-AC-R100
Sonde de volume de débit d’air 100 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 100 mm
EXT-AC-R125
Sonde de volume de débit d’air 125 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 125 mm
EXT-AC-R160
Sonde de volume de débit d’air 160 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 160 mm
EXT-AC-R200
Sonde de volume de débit d’air 200 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 200 mm
EXT-AC-R250
Sonde de volume de débit d’air 250 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 250 mm
EXT-AC-R315
Sonde de volume de débit d’air 315 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 315 mm
EXT-AC-R400
Sonde de volume de débit d’air 400 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 400 mm
EXT-AC-R500
Sonde de volume de débit d’air 500 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 500 mm
EXT-AC-R630
Sonde de volume de débit d’air 630 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 630 mm
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A02.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20, pour embout de câble 2x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Outils
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
A-22G-A05
Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Pression différentielle
- Débit volumétrique
- Sortie
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de pression
- -100...2500 Pa
- Plage de mesure de pression
- -0.4...10 inch WC
- Communication
- BACnet MS/TP
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur