22PF-1UD
Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.83 l/s
Pièces comprises : coque d'isolation
- Liste de prix
- € 560,00
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
A-22PEM-A01
Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation
Liste de prix: € 22,90
Prix net: ...
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
-
- Débit
- Température
- Sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Pleine échelle
- 0.83 l/s
- Communication
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- DC 0...10 V (réglage d'usine), sélection via NFC
- Charge max.1 mA
- Défini par l’utilisateur :
- - Limite inférieure : 0...8 V
- - Limite supérieure : 2...10 V
- Fluide
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Taille vanne
- 20 mm