22RTM-19-1
Capteur d'ambiance de CO₂ / Humidité / Température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, blanc, RAL 9003
Pièces comprises : vis
Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.
Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
- Liste de prix
- € 275,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Eco CO2 efficace et simple à mettre en œuvre
Dans un contexte environnemental où la gestion de la Qualité d’Air Intérieur (QAI) est devenue primordiale, Belimo vous propose une solution ECO CO2 simple et efficace à mettre en oeuvre. Une solution autonome avec un capteur multi mesures (Température / Humidité Relative / CO2) et 2 servomoteurs ultra compacts.
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Configuring the CO2 Indicator LED
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- CO₂
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Plage de mesure du CO₂
- Réglage par défaut: 0...2000 ppm
- Plage de mesure de l'humidité
- Réglage par défaut : 0...100% RH
- Plage de mesure de la température
- 0...50°C [32...122°F]
- Communication
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Résistance min. 5 kΩ (Références 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Résistance min. 5 kΩ (Références 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Résistance min. 5 kΩ (Références 22RTM-19-1) - Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable via NFC
- Type d'affichage
- LED