01RT-1C-0
Capteur d'ambiance de Température passive, Ni1000, PC, blanc, RAL 9003
Pièces comprises : vis
Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.
Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
- Liste de prix
- € 27,10
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Vidéos produits
- Détails
Mise en service avec l'application Belimo Assistant
La vidéo montre la mise en service des capteurs d'ambiance Belimo avec l'application Assistant.
Comment installer un capteur d'ambiance Belimo
Installation facile d'un capteur d'ambiance Belimo.
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- Ni1000
- Signal de sortie passif température
- Ni1000