SN2-C7/300
Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 3 m
Une plaque ZSN-B ou ZSN-BF est nécessaire pour le montage
- Liste de prix
- € 122,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Détails
Spécifications
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 3 m, 6 x 0.75 mm²
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]