BE24
Servomoteur de clapet de désenfumage, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, Emboîtement 14x14 mm, IP54, Câble
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZK1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZK2-B.1
Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZSD-B.1
Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
ZST-BS
Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation
Smoke development with and without mechanical smoke control
Des systèmes de désenfumage mécaniques avec clapets de désenfumage motorisés garantissent que les issues de fuite et de secours sont maintenues désenfumées aussi longtemps que possible.
La propagation de la fumée est empêchée de manière efficace dans les zones avoisinantes et l'air frais entrant retarde l'embrasement.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 12 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 18 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm², sans halogène
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Avec clé de manœuvre
- Angle de rotation
- 100
- Temps de course (moteur)
- <60 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 14x14 mm, Arbre creux constant
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]