LF230-S
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 4 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, 1x SPDT, IP54
- Liste de prix
- € 310,00
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
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm
Liste de prix: € 53,50
Prix net: ...
K6-1
Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø16...20 mm
Liste de prix: € 13,90
Prix net: ...
KH-LF
Levier de servomoteur, plage de serrage ø8...16 mm, Largeur fente de 8.2 mm
Liste de prix: € 41,20
Prix net: ...
KH8
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm
Liste de prix: € 18,20
Prix net: ...
Z-ARS180L
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour LF..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 78,00
Prix net: ...
ZDB-LF
Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course
Liste de prix: € 10,60
Prix net: ...
ZG-LF3
Kits de montage (à plat / sur le coté) pour installation sur le côté Largeur fente 6,2 mm
Liste de prix: € 121,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 1x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 4 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- No
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]