ZBAT95.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
Le remplacement de l'élément de déclenchement n'est autorisé que s'il est réalisé par des spécialistes qualifiés. Les valeurs spécifiques selon la documentation des clapets coupe-feu doivent être prises en compte.
- Liste de prix
- € 886,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Détails
Téléchargements
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]