P140A
Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable
Recommandation : raccordement comme diviseur de tension. Veuillez noter les informations dans la fiche technique.
- Liste de prix
- € 116,00
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
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 126,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Raccordement de potentiomètre
- Câble 1 m, 3 x 0.75 mm² sans halogène
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- 346
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]