LF24-MFT2
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54
- Liste de prix
- € 342,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm
K6-1
Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø16...20 mm
KH-LF
Levier de servomoteur, plage de serrage ø8...16 mm, Largeur fente de 8.2 mm
KH8
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm
Z-ARS180L
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour LF..
Emballage multiple 20 pièces
ZDB-LF
Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course
ZG-LF3
Kits de montage (à plat / sur le coté) pour installation sur le côté Largeur fente 6,2 mm
Accessoire électrique
CRP24-B1
Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 4 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- No
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course réglable
- 75...300 s
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]