GK24G-1
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP66/67
- Liste de prix
- € 1.194,00
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
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 122,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 21 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm² (sans halogène)
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0...100%
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir (sous le boîtier de protection)
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...26.7 mm
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]