DRC230G-7
Drehantrieb, Max. 90 Nm (nicht konstant), AC 100...240 V, Auf/Zu, 35 s, IP66/67, F07
- Listenpreis
- € 1.207,00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- Max. 90 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]