EXT-H640P-900
Druckunabhängiges Hubventil, 2-Weg, DN 40, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumstemperatur 5...140°C [41...284°F]
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
- Heisswasser, Wasserqualität gemäss VDI 2035
- Mediumstemperatur
- 5...140°C [41...284°F]
- Differenzdruck Δpmax
- 1000 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Max. 0.05% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch