BKN230-MOD
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V
- Listenpreis
- € 440,00
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
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
Listenpreis: € 98,10
Nettopreis: ...
BAT72-ST
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, mit Stecker, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
Listenpreis: € 111,00
Nettopreis: ...
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
Listenpreis: € 97,20
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Ansteuerungsart
- Modbus RTU
- Schutzklasse
- IP40