NM230PSR
Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Listenpreis
- € 568,00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Steuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0/1
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 10...20 mm
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]