UH24Y-SR-L.1
Linearantrieb, 50 N, AC/DC 24 V, stetig, 122 s, Hub 60 mm, IP20
Multipack 40 Stk.
- Listenpreis
- € 4.160,00
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
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anschlussstecker
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Stellkraft
- 50 N
- Ansteuerungsart
- Stetig
- Bewegungsrichtung des Motors
- linksdrehend
- Handverstellung
- Nein
- Hub
- 60 mm
- Laufzeit (Motor)
- 122 s / 100 mm
- Schutzklasse
- IP20
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]