SHQ24A100
Linearantrieb, 200 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 7 s, Hub 100 mm, IP54
- Listenpreis
- € 399,00
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
- 13 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 23 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 200 N
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 100 mm
- Laufzeit (Motor)
- 7 s / 100 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]