CQK24A-SR-T
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemmen
- Listenpreis
- € 168,00
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
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6...8 mm, 4-adrig)
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Fest stromlos geschlossen (Endanschlag NC = 0%)
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 60 s
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]