SKM230-T-B12.1
Leistungsmodul für CM..K..-Drehantrieb, AC 230 V, Auf/Zu, IP40, Klemmen
Multipack 10 Stk.
- Listenpreis
- € 2.080,00
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
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 16 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 24 VA
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]