P1000A-F
Rückführpotentiometer 1 kΩ
Empfehlung: Verdrahtung als Spannungsteiler. Bitte beachten Sie den Hinweis im Datenblatt.
- Listenpreis
- € 167,00
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
- Anschluss Potentiometer
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfrei
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- 346
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]