DRK24A-5
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, Max. 90 Nm (nicht konstant), AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05
- Listenpreis
- € 1.518,00
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
- 11 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 20 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- Max. 90 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]