R7050R25-B3/NRFA-S2
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- € 1.167,00
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
- 3-Weg
- Kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 600 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 100 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2