DR24A-SR-5
Drehantrieb, Max. 90 Nm (nicht konstant), AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
- Listenpreis
- € 1.055,00
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
- 9 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 12 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- Max. 90 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]