• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
    • Download-Center
    • Service-Tools / Apps
    • Software / Plug-ins / CAD
    • Dateiarchiv (Bus- und Systemintegration)
    • Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
    Nederlands

    Français
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
  • NL FR DE EN
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
    • Download-Center
    • Service-Tools / Apps
    • Software / Plug-ins / CAD
    • Dateiarchiv (Bus- und Systemintegration)
    • Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
  3. Druckunabhängige Regelventile

C220QPT-F



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220QPT-F

C220QPT-F

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
€ 251,00
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
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
6/6 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C220QPT-F
Konfigurierbar
CQ230A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZQ20-PT

    EXT-OC-ZQ20-PT

    Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 20
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: € 30,80
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: € 27,70
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Flow limiter PIQCV

    Listenpreis: € 27,70
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: € 43,00
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2320

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listenpreis: € 16,00
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

    Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    980
    V'nom [l/s]
    0.272
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    mit Antrieb 2...90°C
    Differenzdruck
    16...350 kPa
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Niederlande

    Ihr aktueller Standort scheint nicht die Niederlande zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +31 578 576 836
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)