22CT-12H
Kabel-Temperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellänge 2 m, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- € 105,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
A-22P-A45
Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
A-22P-A51
Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..
Tauchhülsen
A-22P-A08
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A10
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A12
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A14
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 300 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A16
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 450 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A29
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 250 mm, G 1/2", SW27
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 50 mm