22PF-1UH
Durchflusssensor, AC/DC 24 V, DN 50, FS 5.0 l/s
Mitgelieferte Teile: Dämmschale
- Listenpreis
- € 675,00
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
A-22PEM-A02
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: € 25,00
Nettopreis: ...
EXT-EF-50D
Rohrverschraubung, DN 50, Rp 2", G 2 1/2", Set à 2 Stk.
Listenpreis: € 271,00
Nettopreis: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
-
- Durchfluss
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Maximal messbarer Durchfluss
- 5.0 l/s
- Kommunikation
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V oder benutzerdefiniert
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
-
- DC 0...10 V (Werkseinstellung), wählbar via NFC
- max. Last 1 mA
- Benutzerdefiniert:
- - Untere Grenze: 0...8 V
- - Obere Grenze: 2...10 V
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Ventilgrösse
- 50 mm