UH230Y-L.1
Linearantrieb, 50 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 122 s, Hub 60 mm, IP20
Multipack 40 Stk.
- Listenpreis
- € 3.708,00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Anschlussstecker (Kabelseitige Anschlussbuchse nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anschlussstecker
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Stellkraft
- 50 N
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- durch elektrische Installation
- Handverstellung
- Nein
- Hub
- 60 mm
- Laufzeit (Motor)
- 122 s / 100 mm
- Schutzklasse
- IP20
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]