TRY230
Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP40
- Listenpreis
- € 152,00
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
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Handkurbel
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -7...50°C [19...122°F]