CM230-L-150D.2
Antrieb mit Klappenblatt DN 150, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 58 s, IP54
Multipack 20 Stk.
- Listenpreis
- € 3.860,00
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
Z-MA
Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 130,00
Nettopreis: ...
Produktvideos
So installieren Sie einen CM..D-Antrieb mit Klappenblatt
Dank der Motorisierung durch einen internen CM..D-Kompaktantrieb lassen sie sich platzsparend in die Lüftungsanlage integrieren.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Drehwinkel
- 70
- Laufzeit (Motor)
- 58 s / 70°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]