CH230-L60.2
Linearantrieb, 125 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 380 s, Hub 60 mm, IP54
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
Z-DS1
Drehsupport, für Linearantrieb, für Kompensation von Querkräften
Listenpreis: € 19,40
Nettopreis: ...
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 22,60
Nettopreis: ...
Z-MA
Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 124,00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 125 N
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- durch elektrische Installation
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Hub
- 60 mm
- Laufzeit (Motor)
- 380 s / 100 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]