Comfortoplossingen
Moderne gebouwautomatisering is onmisbaar voor het creëren van een goede luchtkwaliteit en aangename temperaturen voor het optimale ruimteklimaat. Een uitstekende luchtkwaliteit is echter niet de enige voorwaarde die aan ruimtecomfort wordt gesteld – de drukverhoudingen tussen aanvoer- en omgevingslucht moeten in alle ruimten en luchtkanalen op peil worden gehouden. De mogelijkheid om het ruimteklimaat individueel aan te sturen is dan ook des te belangrijker. Betrouwbare HVAC-componenten van Belimo weten deze invloedsfactoren op één lijn te brengen, zodat ruimtecomfort en productiviteit in de verschillende ruimten te allen tijde gegarandeerd zijn.
Verwarmings- en koelcomponenten in de centrale installatie en in luchtbereidingsinstallaties evenals de luchtnabehandeling voor de ruimte zijn voorzien van sensoren, klepaandrijvingen en regelkleppen die in een netwerk met elkaar zijn verbonden voor een optimaal gevoel van welzijn in de ruimten. Onze intelligente HVAC-componenten staan garant voor uitstekende luchtkwaliteit voor een maximaal ruimtecomfort.
Onze sensoren – de basis voor comfort
Het assortiment aan sensoren van Belimo is het resultaat van meer dan vier decennia ervaring, onderzoek en inspanning om technologieën met een echte meerwaarde aan klanten in de gehele HVAC-branche te leveren. Het unieke design van de sensoren maakt een eenvoudige installatie en een naadloze integratie mogelijk, wat zijn neerslag vindt in lagere kosten en optimale prestaties van het gehele systeem. Wij bieden een compleet assortiment aan sensoren met een hoge nauwkeurigheid en duurzame stabiliteit voor een beter binnencomfort. Ons brede productportfolio omvat sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO2, vluchtige organische verbindingen (VOC's) en debiet in pijpleiding-, luchtkanaal- en buitentoepassingen. Belimo is uw leverancier van HVAC-veldapparatuur uit één hand, en dat voor ieder bouwproject.
Meer weten: de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het thermische comfort
Hoewel er richtlijnen inzake de kwaliteit van de ruimtelucht bestaan, zijn het de variabelen zoals de functie van de ruimte, de aankleding en het activiteitsniveau en de persoonlijke behoeften van de aanwezigen die aanzienlijk kunnen variëren. De temperatuur in een ruimte wordt sterker waargenomen al naargelang de verblijfsduur. Tijdens de verwarmingsperiode worden temperaturen tussen 20 en 22 °C (in vergelijking met een temperatuur van 25 tot 26 °C tijdens de zomermaanden) op vloerniveau aanbevolen. Een zeer hoge of zeer lage luchtvochtigheid is eveneens van invloed op welzijn, productiviteit en zelfs gezondheid. Kom meer te weten over de factoren die van invloed zijn op het thermische comfort.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Drukonafhankelijke regelkleppen voor een perfect uitgebalanceerd ruimtecomfort
Drukonafhankelijke (PI) regelkleppen zorgen ervoor dat de hydraulische systemen te allen tijde perfect op elkaar afgestemd zijn en zorgen zo voor een hogere mate van comfort. De kogelkraantechnologie maximaliseert de energiebesparing van pompsystemen met een variabel debiet en biedt oplossingen voor unieke regeluitdagingen. Bekijk de onderstaande Belimo Talks-video en kom meer te weten over de dynamiek van een hydronisch systeem en hoe de prestaties van het gebouw perfect in lijn kunnen worden gebracht met de ontwerpgrootte van de kleppen. Belimo biedt een serie drukonafhankelijke (PI) regelkleppen; van de PIQCV, een uiterst compacte PI-klep, en de ePIV, een elektronische PI-klep met debietmeting, tot de Energy Valve, die de prestaties van een waterzijdige warmtewisselaar optimaliseert, documenteert en aantoont.
Leren van Rodrigo: comfort bieden met drukonafhankelijke kleppen
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Leren van Rodrigo: realisatie van een perfect uitgebalanceerd hydraulisch systeem
Het beschikbaar stellen van het vereiste debiet in hydronische systemen kan een uitdaging zijn bij drukveranderingen. De Hydronic Simulator van Belimo maakt de dynamiek van een hydraulisch systeem met handmatige afstemming en drukonafhankelijke kleppen inzichtelijk. Download de Hydronic Simulator™ van Belimo als Excel-bestand en kom meer te weten over het gebruik van de Hydronic SimulatorTM van Belimo in de Belimo Talks-tutorial van Rodrigo.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Variabele luchtvolumeregelaars (VAV) garanderen een perfect uitgebalanceerd ruimtecomfort
Een andere belangrijke factor voor het gebruikerscomfort is de snelheid waarmee de lucht wordt verplaatst. Als er sprake is van tocht (veelal in ruimten waar airconditioning- en ventilatiesystemen defect zijn), neemt de verdampingskoeling op de menselijke huid toe, wat door veel mensen als onaangenaam kan worden ervaren. De luchtsnelheid is bovendien van groot belang voor de akoestiek in een ruimte. Te hoge luchtsnelheden bij variabele luchtvolumeboxen (VAV) en luchtuitlaten kunnen storend lawaai en fluitende geluiden veroorzaken.