• LV EN RU
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
BELIMO_RetroFIT-Stage-Teaser_1920x530px


RetroFIT+ для повышения комфорта и энергоэффективности

  1. Главная страница

Найдите золотую жилу: модернизация систем ОВиК при реконструкции зданий

Обновление систем ОВиК с помощью наших решений по модернизации

Выбор направления

В любом здании возникают задачи разной сложности. Их эффективное решение может дать множество преимуществ. С помощью простых корректировок можно получить потрясающие результаты, а приложив немного усилий, можно добиться еще большего. Оптимизация гидравлической сети для обогрева и охлаждения имеет большие преимущества, но она не всегда необходима. Компания Belimo верит в то, что небольшими шагами можно добиться значительных результатов — «Small devices, big impact».

Мы умеем находить оптимальные решения — максимальное сбережение энергии, увеличение эффективности системы и повышение уровня комфорта. Независимо от того, требуется вам простое улучшение, капитальный ремонт или что-то среднее между этим — у нас есть все необходимые технологии и знания, чтобы помочь вам.

Retrofit_Landingpage_saving-20-1

Начните с малого и сэкономьте до

Оптимизируйте существующие системы ОВиК за счет простых улучшений

  • Минимальная модернизация систем ОВиК
Retrofit_Landingpage_saving-35

Обновите систему и сэкономьте до

Продлите срок службы системы благодаря современным технологиям при минимальном влиянии на эксплуатацию

  • Небольшая модернизация систем ОВиК
Retrofit_Landingpage_saving-55

Добейтесь максимальной отдачи
и сэкономьте до

Проведите полную модернизацию системы ОВиК для значительного повышения эффективности

  • Полная модернизация систем ОВиК
Найдите наших представителей в вашем регионе
  • RetroFIT+
  • Истории успеха
RetroFIT+

6 причин модернизации зданий

Причина 1Энергоэффективность

Модернизация систем ОВиК позволяет значительно повысить энергоэффективность, что позволяет снизить потребление энергии и затраты.

Причина 2Повышенный уровень комфорта

Модернизация может улучшить качество воздуха в помещении и температурный комфорт, создав более здоровую и приятную среду для пользователей помещений.

Причина 3Повышение стоимости недвижимости

Энергоэффективные здания отличаются большей привлекательностью для покупателей и арендаторов, что приводит к увеличению стоимости недвижимости и более длительному сроку аренды.

Причина 4Экономия ресурсов

Модернизация повышает срок службы существующих зданий, снижает необходимость нового строительства и бережет природные ресурсы.

Причина 5Сокращение выбросов

На здания приходится примерно 40 % от мирового объема выбросов CO2. Модернизация снижает эксплуатационные выбросы, что способствует смягчению последствий изменения климата.

Причина 6Льготы и соблюдение законодательства

Для реализации программ модернизации коммерческих объектов предусмотрены государственные льготы, а в некоторых регионах обязательным является соблюдение энергетических требований к зданиям.

Всего несколькими щелчками мыши определите потенциал энергосбережения жидкостной системы вашего здания. Для получения подробной информации загрузите полный отчет об анализе.

HVAC checklist screenshot

Требования к зданию могут меняться с течением времени. Поэтому очень важно, чтобы и техническое обеспечение соответствовало новым требованиям. Реновация зданий с использованием энергоэффективных технологий возможна за счет оптимизации существующей системы, замены устаревших компонентов ОВиК или установки новых, современных технологических разработок. Далеко не всегда для повышения энергоэффективности и сокращения эксплуатационных расходов требуется обновление или замена всей системы.

Воспользуйтесь нашим контрольным перечнем, чтобы узнать, насколько ваше здание соответствует современным энергетическим требованиям.

  • Подробнее о контрольном перечне ОВиК

Анализ энергетических потребностей в различных зданиях с помощью RetroFIT+

Оптимизация энергопотребления важна для всех зданий, но каждому типу присущи свои особенности и требования к нагрузке. Индивидуальный подход гарантирует эффективность, качество воздуха и комфорт для пользователей помещений. Модернизация RetroFIT+ – важный компонент жизненного цикла любого здания, который может существенно повысить его коэффициент использования. У нашей команды за плечами десятилетия опыта работы в сфере ОВиК, а наша продукция проверена временем. Давайте выясним, как RetroFIT+ может кардинально улучшить энергопотребление в различных типах зданий:

  • Учебные заведения

    Сезонные мероприятия

    Так как присутствие людей в этих зданиях напрямую зависит от периодов учебы и каникул, потребление энергии зданиями школ должно соответствовать профилю их заполненности. Поскольку средняя заполненность этих зданий в течение учебного года составляет 7 часов в день, потребление энергии и связанные с этим затраты можно сократить на 30 % за счет снижения энергопотребления с 6 вечера до 8 утра, когда здание не используется с полной нагрузкой. Если согласовать энергопотребление с уровнем загруженности как по времени, так и по конкретным зонам (учебные классы, спортзал, библиотека и т. д.), то благодаря мониторингу и контролю качества воздуха учащиеся будут чувствовать себя более комфортно и смогут лучше концентрироваться. Более того, повышение эффективности энергопотребления может оказать положительное влияние на финансируемые государством учреждения и их налоговые обязательства. 

    Соразмерное энергопотребление в учебных заведениях зависит от возраста здания, его размеров, географического положения и типа используемого оборудования. В учебных заведениях около 80 % энергопотребления приходится на системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения (ГВС).

    Chart of the Energy Consumption in School Buildings

    Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo

    Устройства Belimo позволяют повысить энергоэффективность и комфорт, а также улучшить качество воздуха в помещении:
     

    • Установка системы с переменным расходом
    • Внедрение практики принятия решений на основе данных
    • Преимущества адаптивной системы вентиляции
  • Больницы

    Постоянная энергия для постоянного обслуживания

    В больницах необходимо обеспечить круглосуточную подачу электропитания. Помимо этого, необходимо создать высокую гибкость систем отопления, охлаждения и вентиляции, а также возможность гидравлической балансировки для подачи требуемого количества тепла или охлаждения для каждой зоны здания.

    В зависимости от назначения различные типы зданий потребляют разное количество энергии. В больницах на долю кондиционирования воздуха, отопления и горячего водоснабжения (ГВС) приходится около 73 % энергопотребления.

    Chart of the Energy Consumption in Hospital Buildings

    Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo

    Больницы и другие медицинские учреждения работают в режиме 24/7. От работоспособности и надежности системы ОВиК зависит комфорт и здоровый воздух в помещении, а также контроль инфекций и безопасность. Продукция Belimo обеспечивает доступность, температурный комфорт, надлежащую вентиляцию и энергоэффективность, позволяя при этом более эффективно использовать планировку помещений и легко устранять неисправности:
     

    • Установка системы с переменным расходом
    • Внедрение практики принятия решений на основе данных
    • Преимущества адаптивной системы вентиляции
  • Офисные здания

    Отопление и охлаждение, которые отключаются вместе с завершением работы сотрудников

    Поскольку офисные здания используются только в рабочее время, необходимо оптимизировать их потребление энергии, в частности в зависимости от рабочих часов. Поскольку средняя заполненность этих зданий составляет 9,3 часа в день, потребление энергии и связанные с этим затраты можно сократить на 30 % за счет снижения энергопотребления с 8 вечера до 6 утра, когда здание не используется с полной нагрузкой. Таким образом, пустующее здание не нужно обогревать или охлаждать, что снижает затраты на энергию и сокращает выбросы. Гидравлическая балансировка обеспечивает комфорт даже при изменении нагрузки.

    В офисных зданиях около 56 % энергопотребления приходится на кондиционирование воздуха, отопление и горячее водоснабжение. 

    Chart of the Energy Consumption in Office Buildings

    Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo

    Средняя загруженность системы составляет 9,3 часа в день. Динамическая регулировка расхода энергии в соответствии с профилем загруженности и интенсивностью использования позволяет более чем на 30 % экономить электроэнергию в период с 8 вечера до 6 утра, когда здание используется мало или совсем не используется.  Устройства Belimo позволяют повысить энергоэффективность и комфорт в здании, а также дают возможность более гибкого планирования площадей, что позволяет легче найти арендаторов для сдачи офисных помещений:

    • Установка системы с переменным расходом
    • Внедрение практики принятия решений на основе данных
    • Преимущества адаптивной системы вентиляции
  • Гостиницы

    Комфорт превыше всего

    Так же как и офисы и школы, гостиницы в течение всего дня не загружены полностью. Вместе с тем, наибольшая заполняемость отелей обычно наблюдается в позднее время суток и ночью, когда гости спят. Одним из главных приоритетов является обеспечение комфортного пребывания гостей. Большое значение в данном случае имеет также обеспечение хорошего качества воздуха, отсутствие шума и гигиеничность среды.

    В гостиницах около 58 % энергопотребления приходится на кондиционирование воздуха, отопление и горячее водоснабжение.

    Chart of the Energy consumption in Hotels

    Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo

    Экономия энергии на 30 % за счет снижения потребления, если здание не используется. 

    Средняя загруженность системы составляет 9,3 часа в день. Динамическая регулировка расхода энергии в соответствии с профилем загруженности и интенсивностью использования позволяет более чем на 30 % экономить электроэнергию в период с 8 вечера до 6 утра, когда здание используется мало или совсем не используется. Устройства Belimo позволяют повысить энергоэффективность и комфорт в здании:

    • Установка системы с переменным расходом
    • Внедрение практики принятия решений на основе данных
    • Преимущества адаптивной системы вентиляции
  • Многоцелевые здания

    Адаптивность системы к требованиям нескольких арендаторов

    Торговые центры, спортивные комплексы, аэропорты, культурные центры — хотя функции этих зданий различны, их объединяет ряд особенностей: непостоянный поток людей, потребность в поддержании высокого уровня комфорта и гидравлической балансировки для сохранения работоспособности систем охлаждения и отопления. Существующая система должна быть гибкой, так как требования постоянно меняются, чтобы соответствовать изменениям в планировании использования пространства. Кроме того, поскольку в таких зданиях нередко находятся несколько арендаторов, необходимо учесть, что для каждого помещения должна быть предусмотрена сертифицированная тарификация энергии по отдельным группам расходов.

    Соотношение энергопотребления в зданиях смешанного назначения сильно отличается. Динамика энергопотребления зависит от многих факторов, таких как назначение здания, его возраст, размеры, географическое положение, тип используемого оборудования. В многоцелевых зданиях основная доля энергопотребления приходится на системы ОВиК.

     

    Chart of the Energy consumption in Mixed-use Buildings

    Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo

    Здания многоцелевого назначения, такие как торговые центры и спортивные комплексы, выполняют разные задачи и функции, однако для этих двух типов построек характерны колебания уровня загруженности, а также высокий спрос и наличие энергии для обогрева и охлаждения. Устройства Belimo позволяют динамично корректировать баланс нагрузок на отопление и охлаждение в целях оптимизации потребления энергии и вентиляции в зависимости от присутствия людей.
     

    • Установка системы с переменным расходом
    • Внедрение практики принятия решений на основе данных
    • Преимущества адаптивной системы вентиляции

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем — наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)

Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App

Используйте функцию сканирования

Отправьте запрос в службу поддержки

Поиск по наименованию продукта

Поиск по параметрам

Поиск по измерениям

ЧаВо

  • Что означает модернизация систем ОВиК?

    Модернизация — это усовершенствование или улучшение существующих систем или сооружений. На примере зданий модернизация обычно включает в себя усовершенствование или модификацию систем ОВиК, освещения, теплоизоляции и других компонентов с целью оптимизации энергоэффективности, улучшения эксплуатационных характеристик и продления срока службы здания. Модернизация систем ОВиК может представлять собой замену устаревшего оборудования, установку новых регуляторов или датчиков, улучшение теплоизоляции и другие меры по повышению эффективности, способствующие снижению энергопотребления и улучшению уровня комфорта в помещении.

  • Почему важна модернизация зданий?

    Модернизация зданий имеет большое значение, поскольку позволяет улучшить и усовершенствовать существующие системы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). В результате повышается энергоэффективность, улучшается уровень комфорта и снижается воздействие на окружающую среду. Модернизация также позволяет соответствовать новым нормативным требованиям и повысить общую стоимость здания, одновременно способствуя более экологичному будущему. 

  • Что такое RetroFIT+?

    Символ «+» означает увеличение эффективности проектов модернизации, осуществляемых компанией Belimo. Компания Belimo производит множество устройств, оптимально приспособленных для модернизации, таких как приводы воздушных заслонок, регулирующие краны, датчики и счетчики. Даже если потребуется адаптер или соединительный элемент, наш обширный ассортимент комплектующих гарантирует простую и удобную сборку на месте. Если стандартные варианты не позволяют подобрать идеальную замену, мы также можем изготовить компоненты и соединительные элементы на заказ. При этом наша поддержка и рекомендации не ограничиваются только продуктовым сегментом. Менеджеры по продажам и эксперты по прикладным технологиям компании Belimo всегда будут рады предложить вам оптимальные решения для вашего проекта по модернизации.

  • Сколько стоит модернизация системы ОВиК?

    Стоимость модернизации системы ОВиК может различаться в зависимости от таких факторов, как размер здания, сложность модернизации, специфика обновляемых компонентов и ситуация на местном рынке. Для точной оценки стоимости необходимо оценить каждый проект в отдельности. Belimo предлагает различные варианты модернизации систем ОВиК. Будь то незначительные улучшения, существенные модификации или любые другие задачи — наши технологические и экспертные возможности позволят оказать вам помощь и подготовить предварительную смету.

Истории успеха

Belimo Energy Valve™ помогает владельцам объектов недвижимости в Нью-Йорке сократить выбросы углекислого газа на 40 %

Согласно нормативному акту, принятому в Нью-Йорке, с 2024 года крупные здания должны повысить энергоэффективность и сократить выбросы углекислого газа. В ответ на это одна из крупнейших управляющих компаний модернизировала свои основные объекты с помощью Belimo Energy Valve™ — передового устройства с поддержкой IoT, способного оптимизировать энергопотребление и поддерживать перепад температур в системах ОВиК.

В результате модернизации значительно сократились энергопотребление и расходы — только в 2023 году экономия электроэнергии составила более 1 миллиона долларов. Благодаря этому компания Paramount также сэкономила 2,1 миллиона долларов за счет льгот на оплату коммунальных услуг, добилась соответствия зданий целям по сокращению выбросов углекислого газа на 2030 год и прошла сертификацию на соответствие самым высоким стандартам экологичности. Это значительное продвижение к поставленной на 2050 год цели по углеродной нейтральности, которое говорит о твердом стремлении к экологичности и эффективности.

Смотрите видеоролик, чтобы узнать больше о сокращении выбросов CO2 и экономии средств.

  • Reference – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB)

Эффективность — это просто: о Belimo Energy Valve™

Работы по модернизации старинной гостиницы Hotel Admiral Bergen (Норвегия) шли полным ходом, когда Гейр Ховден (Geir Hovden) из DNB Commercial Real Estate в одной из серий подкаста Practical PropTech узнал о Belimo Energy Valve™. В этом выпуске мы детально рассмотрели, как передовые технологии, такие как Belimo Energy Valve™, оптимизируют эксплуатацию зданий и позволяют экономить электроэнергию. Уже в середине реализации проекта было принято решение изменить конструкцию и оснастить жидкостную систему гостиницы клапанами Energy Valve. Такое решение принесло потрясающие результаты, в частности, повысило эксплуатационную эффективность, позволило значительно сократить расходы и существенно повысить экологичность.

Узнайте из видеоролика, как наши инновации упрощают монтаж и позволяют повысить эффективность управления зданием. 
 

Посмотрите, что говорят наши клиенты

Для управляющих и владельцев зданий

Для руководителей проектов и предприятий

RetroFIT+ помогает колледжу Провиденс сэкономить миллионы без установки новой охлаждающей машины.

Колледж Провиденс, основанный в 1917 году, насчитывает 40 зданий на территории кампуса. Из-за планируемого расширения кампуса объем снабжения охлажденной водой приближался к пределу возможного. Как же справиться с этими растущими потребностями без установки новой охлаждающей машины и при этом сэкономить на расходах на охлаждение и перекачку? Модернизация зданий Восточного кампуса с помощью Belimo Energy Valve™ стала идеальным решением и помогла колледжу достичь своих целей в области охраны окружающей среды.

  • Reference – Providence College, USA (pdf - 2,51 MB)

Модернизация зданий в целях повышения энергоэффективности и экологичности

После переоценки и повторного ввода в эксплуатацию в Brookfield Place только в системе первичного нагрева ежедневная экономия воды составляет 8.9 млн. литров.
 

Для поиска нужного здания нажмите на карту


Placeholder_Banner

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов энергореконструкции

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка электроэнергии
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Перенаправление
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, какую поддержку мы можем оказать вам:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Свяжитесь с нами уже сейчас, чтобы оптимизировать вашу систему ОВиК с помощью RetroFIT+

Специалисты Belimo помогут вам найти наилучшее решение для ваших нужд, которое позволит вам сократить расходы на электроэнергию и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу ради более экологичного будущего.

Мы делаем мир более эффективным. Станьте участником этого процесса!


Найдите наших представителей в вашем регионе

Другие сопутствующие документы RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Сменные продукты
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 1,96 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Устойчивое развитие — Заявление компании Belimo
  • Belimo Talk: Независимый от давления и зависимый от давления

Добро пожаловать в Belimo Latvia

Кажется, ваше местоположение не Латвия. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)