EV020R2+KBAC
Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
EV020R2+BAC
Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
EV015R2+MID
Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
EV015R2+KBAC
Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
EV015R2+BAC
Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
A-22PEM-A11
Componente a T, DN 50, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
A-22PEM-A10
Componente a T, DN 40, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
A-22PEM-A09
Componente a T, DN 32, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
A-22PEM-A08
Componente a T, DN 25, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
A-22PEM-A07
Componente a T, DN 20, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
A-22PEM-A06
Componente a T, DN 15, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1
A-22PEM-A02
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti
A-22PEM-A01
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti
22PEM-1UH
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
22PEM-1UG
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
22PEM-1UF
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
22PEM-1UE
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h
22PEM-1UD
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Dati di progetto: Dati di progetto