3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

EP150F+MP



Torna alla categoria di prodotti
EP150F+MP

EP150F+MP

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
10.307,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80

Prezzo di listino: 179,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 166,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 266,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-F05

ZR24-F05

Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 594,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 363,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 94,60 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 31,60 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 888,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 784,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
45
Portata regolabile
30...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Pressione di chiusura
690 kPa
Pressione differenziale Δpmax
340 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
9 W
Assorbimento (tenuta)
6 W
Assorbimento per dimensionamento
12 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP54

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)