3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

C215QFL-E



Torna alla categoria di prodotti
C215QFL-E

C215QFL-E

Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C [36...140°F]

Prezzo di listino
91,90 EUR
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
5/5 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C215QFL-E
Configurabile
CQ230A
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40
CQ24A
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: 27,70 EUR
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: 43,00 EUR
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2315

    ZR2315

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Prezzo di listino: 14,40 EUR
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Perché scegliere la Belimo PIFLV?

    Valvola limitatrice di flusso indipendente dalla pressione PIFLV.
    La PIFLV è una valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione appositamente progettata per il raffreddamento a zone ON/OFF.

     

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione PIFLV

    PIFLV: valvola limitatrice di portata indipendente dalla pressione - Design innovativo del limitatore di portata.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    V'nom [l/h]
    650
    V'nom [l/s]
    0.18
    Fluido
    Acqua
    Temperatura del fluido
    2...60°C [36...140°F]
    Pressione differenziale
    20...280 kPa
    Pressione di chiusura
    520 kPa
    Nota pressione differenziale
    50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna

    Benvenuti da Belimo Italia

    Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)