Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti.
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola R5.., DN 15
solo per applicazioni non condensanti
Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 15, Rp 1/2", G 1"
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W