3. Valvole di regolazione a sfera

R419D



Torna alla categoria di prodotti
R419D

R419D

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]

Prezzo di listino
290,00 EUR
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
0/0 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R419D
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZR4520

    ZR4520

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Prezzo di listino: 13,80 EUR
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    16 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua potabile (su richiesta), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    2...130°C [36...266°F]
    Note temperatura del fluido
    La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)